Tool-ID > Produktkodierung mit Industrial RFID
Produktcodierung mit RFID

Teile mit Industrial RFID sicher rückverfolgen

Industrial RFID-Systeme von Balluff bieten neben der Werkzeugcodierung auch wesentliche Vorteile bei der lückenlosen Dokumentation und Automation des kompletten Herstellungsprozesses.

Teile können ganz einfach rückverfolgt werden. Im Bearbeitungs- oder auch im Montageprozess. Denn jeder Arbeitsschritt der Bearbeitung oder Montage wird auf dem Datenträger gespeichert. Nur so kann durch Rückverfolgbarkeit größte Prozesssicherheit und höchste Qualität gewährleistet werden.

Auch Arbeitsschritte, die dem Fertigungsprozess unmittelbar vorausgehen oder direkt nachfolgen, können so genau erfasst und für eine optimierte Ressourcenverwaltung genutzt werden. Mit Industrial RFID von Balluff schaffen Sie Transparenz und senken Ihre Kosten.

Diese Produkte helfen Ihnen bei der lückenlosen Dokumentation

90° Datenträger

Datenschraube

In jeder Umgebung – auch auf Metall

Palettenidentifikation