Tool-ID > Tool-ID Upgrade
Die Komplettlösung für den Maschinenpark

Die Komplettlösung für den Maschinenpark

Tool-ID-Upgrade ist eine Komplettlösung, um die Werkzeugidentifikation an bestehenden Maschinen nachzurüsten. Das Rundumpaket mit einem Industrial RFID-System bildet die optimale Schnittstelle zwischen Einstellgerät und Maschinensteuerung.

Für alle gängigen Technologien geeignet ist es in die meisten Steuerungen implementierbar – zum Beispiel von Siemens, Heidenhain, Fanuc oder Mazak. Da jede Lösung auf Ihre Anforderungen zugeschnitten wird, sind auch andere Hersteller nicht auszuschließen – Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Unser Tool-ID-Upgrade gewährleistet die optimale Werkzeugauslastung in modernen Fertigungen und sichert eine hohe Maschinenverfügbarkeit. Denn mit der Komplettlösung kann jedes Werkzeug zuverlässig identifiziert, rückverfolgt und verwaltet werden. Das garantiert den maximalen Einsatz und sorgt für bestmögliche Wertschöpfung.

Nutzen auch Sie die Vorteile der perfekten Werkzeugidentifikation.

Features zur Optimierung Ihrer Prozesse

  • sicheres Übertragen der Werkzeugparameter
  • richtige Maschinenzuordnung durch Einlesen am Werkzeugmagazin
  • visuelle Darstellung der Werkzeugdaten am Bildschirm
  • schnellere Rüstzeiten durch Automatisierung optimale Werkzeugausnutzung

Hiermit können wir Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse unterstützen

Prozessoptimierung und Komponenten
Werkzeugaufnahme: Hardware und Software
Service