Grundlagen der Automation > Erkennen > Erkennen – Nichtmetalle
Kapazitive Sensoren erfassen die Papierstapelhöhen

Kapazitive Sensoren erfassen die Papierstapelhöhe im Nahbereich.

Optoelektronische Sensoren erfassen berührungslos Photovoltaikzellen

Optoelektronische Sensoren erfassen berührungslos Photovoltaikzellen im Produktionsprozess.

Nichtmetallische Objekte mit Sensoren erkennen, erfassen und positionieren

Sie möchten nichtmetallische Objekte sicher erfassen oder positionieren? Damit Sie hier die passende Lösung finden können, beantworten Sie sich bitte folgende Fragen: Welchen Abstand zum Objekt benötige ich? Wie viel Platz steht mir für den Einbau zur Verfügung? Welche Umgebungsbedingungen sollte ich beachten (erhöhte Temperaturen, Feuchtigkeit, Öl, Schmutz etc.)? So wählen Sie die richtige Technologie.

Anwendungsbeispiele

Kapazitive Sensoren erfassen die Höhe von Papierstapeln oder von anderen nichtmetallischen Materialien. Dadurch stellen diese sicher, dass der Druckprozess reibungslos abläuft. Sie vermeiden den Transportstau und gewährleisten, dass es jederzeit Nachschub gibt. Kapazitive Sensoren benötigen wenig Platz und bedürfen keiner Zusatzteile, z.B. Reflektoren.

Optoelektronische Sensoren prüfen die Anwesenheit von Photovoltaikzellen oder anderen Objekte während ihrer Zuführung. So unterstützen diese die Prozesskontinuität. Optoelektronische Sensoren sind einfach installierbar und verschleißfrei.

Sensortechnologien

Je nach Anwendungsgebiet können Sie unterschiedliche Technologien für das Erkennen nichtmetallischer Objekte einsetzen:

  • kapazitive Sensoren zur Erfassung von Anwesenheit oder Füllstand nahezu aller Materialien und Flüssigkeiten im Nahbereich (< 50 mm)
  • optoelektronische Sensoren als Lichttaster, Reflexionslichtschranke oder Einweglichtschranke zur Erfassung nahezu aller Objekte über größere Entfernungen (> 50 mm) mithilfe von Licht
  • Ultraschall-Sensoren zur Erfassung nahezu aller Objekte über größere Entfernungen (> 50 mm) mithilfe von Schall

Passende Produkte

Kapazitiver Sensor zur Erfassung nichtmetallischer Objekte
Kapazitiver Sensor zur Erfassung nichtmetallischer Objekte im Nahbereich
Optoelektronischer Sensor zur Erfassung nichtmetallischer Objekte
Optoelektronischer Sensor zur Erfassung nichtmetallischer Objekte aus größerer Entfernung
Ultraschall-Sensor zur Erkennung von Objekten mit schallreflektierender Oberfläche
Ultraschall-Sensor zur Erkennung von Objekten mit schallreflektierender Oberfläche aus größerer Entfernung