Schließbewegungen überwachen

Schließbewegung der Werkzeugplatten einer Kunststoffspritzmaschine überwachen

Abstandsmessung zur Objektpositionierung

Kontinuierliche Abstandsmessung zur Objektpositionierung auf einem Fließband

Wege, Abstände, Positionen, Winkel und Drücke berührungslos linear und rotativ messen

Die Messung von Weg, Abstand, Position, Winkel und Druck sind gängige Aufgaben der Automation. So unterschiedlich diese Aufgaben sind, so vielfältig sind die Messprinzipien. Wir zeigen Ihnen Anwendungen und mögliche Lösungen, die auf magnetostriktiven, magnetkodierten, induktiven und optoelektronischen Technologien basieren.

Beispielhafte Anwendungen

Magnetostriktive Wegmesssysteme helfen Ihnen bei der Überwachung der Schließbewegung der Werkzeugplatten einer Kunststoffspritzmaschine. Ein schonender Formschluss verringert den Verschleiß und verlängert den Einsatz Ihres Werkzeugs.

Mit optoelektronischen Messgeräten bestimmen Sie die Größe und Position von Objekten im Materialfluss von Fertigungseinrichtungen. Weder Oberflächenbeschaffenheit noch Farbe der zu vermessenden Objekte beeinflussen die Messqualität.

Sensortechnologien

Jede Produkttechnologie hat ihre besonderen Anwendungsschwerpunkte:

  • Magnetostriktiv erlaubt die gleichzeitige Messung von mehreren Positionen und den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Magnetkodiert ermöglicht höchste Genauigkeit und Echtzeitmessung.
  • Induktiv dient der Integration in einen äußerst begrenzten Einbauraum und eignet sich bei kleinen Abständen.
  • Optoelektronisch überzeugt bei flexibler Reichweite sowie bei farb- und oberflächenunabhängig zu vermessenden Objekten.

Sensor-Schnittstellen wie 0…10 V oder 4…20 mA analog, IO-Link und Ethernet-basiert sind Stand der Technik

Passende Produkte

Magnetostriktives Positionsmesssysteme von Balluff
Genaues magnetostriktives Positionsmesssystem erfasst Positionen, Wege und Geschwindigkeiten.
Magnetkodiertes Weg- und Winkelmesssystem von Balluff
Präzises, absolut oder inkrementell messendes magnetkodiertes Weg- und Winkelmesssystem
Induktives Positionsmesssystem von Balluff
Induktives Positionsmesssystem erfasst Abstände und Positionen im Nahbereich.
Optoelektronische Sensoren von Balluff
Optoelektronischer Sensor misst Distanzen unabhängig von Farbe und Oberfläche des Objekts.

Themen-Übersicht:

Distanzmessung – eine der häufigsten Aufgaben der Sensorik
Lineare Positionsmessung – Positionieren von Objekten auf einer Achse
Rotative Positionsmessung – Erfassen von Drehzahl und Position
Druck- und Füllstandmessung – Überwachen des Zustands von Flüssigkeiten, Gasen und Feststoffen