Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación

Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación

La solución

Sensores inductivos estándar permiten detectar los números de revoluciones de árboles en la construcción de equipos. Dos sensores son suficientes para detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación.

Características

  • Montaje sencillo: Alta distancia de actuación
  • Funcionamiento a prueba de interferencias: Margen de temperatura superior hasta –40 °C
  • Alta disponibilidad: Captación sin contacto
  • No se requieren medidas de protección adicionales: Resistentes a suciedad
Detectar el número de revoluciones y la dirección de rotación
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.