Posicionar con exactitud un dispositivo de viraje de herramientas

Posicionar con exactitud un dispositivo de viraje de herramientas

La solución

El sistema de medición de ángulo con codificación magnética integrado en el motor de par es ideal para posicionar con exactitud el dispositivo de viraje de herramientas de un centro de mecanizado. Para ello, por ejemplo, la alimentación de las herramientas impulsadas, la alimentación de refrigerante o las líneas de datos hacia el dispositivo de medición quedan protegidas contra giro en el interior al pasar por el gran árbol hueco.

Características

  • Pequeña cabeza del sensor para cualquier nicho
  • Ideal para árboles huecos: Gran diámetro interior
  • Montaje sencillo – Elevada seguridad de funcionamiento: Gran distancia entre sensor y anillo
Posicionar con exactitud un dispositivo de viraje de herramientas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.