Señalización de posición de alta precisión para accionamientos giratorios y basculantes

Señalización de posición de alta precisión para accionamientos giratorios y basculantes

La solución

A fin de cumplir los estándares en materia de seguridad y medio ambiente cada vez más exigentes, es necesario que las válvulas de proceso regulen el paso con una precisión y seguridad de proceso cada vez más elevadas. Si en el regulador de posición o en el accionamiento basculante se ha integrado directamente un sistema de disco de encoder para la señalización de posición, se garantiza un caudal exacto y un proceso seguro.

Características

  • Rápida puesta en servicio: Grandes tolerancias entre sensor y disco de códigos
  • Posibilidad de paso de medios: Posición de sensor descentrada con respecto al eje
Señalización de posición de alta precisión para accionamientos giratorios y basculantes
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.