Girar y virar los robots industriales de forma altamente dinámica

Con capacidad de tiempo real, precisión de posicionamiento y todo ello en un mínimo de espacio

Solución

Nuestros sistemas de medición de ángulo con codificación magnética BML son perfectos para su empleo en motores de par, ya que tienen capacidad de tiempo real, precisión de posicionamiento y todo ello en un mínimo de espacio. Con la señalización de posición siempre exacta soportan los movimientos giratorios y oscilantes dinámicos de robots industriales.

Características

  • Tiempos de preparación cortos y larga disponibilidad: sin holgura ni histéresis
  • Productividad incrementada gracias a la alta dinámica y frecuencia de ciclos
  • Eficiencia energética mejorada: diseño fácilmente integrable, fino y con peso reducido
Señalización de posición de movimientos giratorios y oscilantes dinámicos de robots industriales
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.