Se trata de una solución fiable y económica para mejorar la eficiencia del generador eólico
Solución
Para conseguir la máximo eficiencia del generador eólico, es necesario que la góndola siga la dirección del viento. Nuestros sensores inductivos BES captan la posición directamente en la corona dentada de la regulación de azimut, permitiendo así que la góndola alcance de forma fiable la posición óptima.
Los robustos sensores de Balluff son ideales para complementar de forma económica y redundante las soluciones estándar con transductor giratorio ya que, a diferencia del transductor giratorio, no es necesario montar nuestros sensores con ningún sistema mecánico especial.
Características
- Especialmente robustos, resistentes a choques y vibraciones
- Sin desgaste ni mantenimiento, ya que funcionan sin contacto
- Adecuados para ambiente con grandes cambios de temperatura y humedad
- Carcasa de acero inoxidable

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.