Protección contra explosión para válvulas de regulación y cierre

Asegure sus instalaciones de forma fiable contra cualquier peligro de explosión

Solución

Las válvulas de regulación y cierre se utilizan en muchos sectores de la extracción de petróleo y gas, en refinerías y en instalaciones petroquímicas. Aquí no solo se deben proteger frente a las influencias medioambientales adversas, sino también frente al peligro de explosión, ya que la protección contra explosión tiene máxima prioridad en este entorno. Balluff dispone de la solución óptima para cualquier aplicación: Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición certificados disponen de muchas homologaciones internacionales y son altamente fiables.

Características

  • Alta fiabilidad
  • Con IECEx, ATEX, NEC 500/505 y muchas otras homologaciones internacionales
Energía, extracción de petróleo y gas, protección contra explosión para grifería de regulación y cierre
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.