Posición del objeto fiable en accionamientos hidráulicos
Solución
Para tareas de mantenimiento es necesario que el generador eólico esté parado y que las palas del rotor estén en posición de bandera. Nuestros sensores inductivos BHS determinan tanto la posición del pistón del cilindro de bloqueo como también la posición final del sistema de paso para asegurar que ha llegado a la posición de bandera. Y además lo hacen con absoluta fiabilidad. Los sensores resistentes a alta presión incluso están disponibles como variante analógica para lograr una parada suave.
Características
- Resistencia a alta presión hasta 500 bar, posibilidad de montaje directo
- Carcasa de acero inoxidable
- También como variante analógica para una suave parada

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.