Monitorizar bombas de extracción de petróleo

Mediciones de posición altamente precisas para sus bombas de suministro

Solución

Después de la explotación de un yacimiento petrolífero, las bombas de suministro realizan su trabajo mayoritariamente de forma completamente desatendida. No obstante, los parámetros de bomba se deben monitorizar permanentemente con sensores y sistemas remotos automatizados. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición garantizan una medición de posición absolutamente fiable y altamente precisa directamente en la bomba en entornos adversos y permiten obtener directamente conclusiones sobre las condiciones en el sistema de transporte.

Características

  • Especialmente resistentes gracias al diseño robusto
  • Medición de alta precisión de recorrido y posición
Energía, extracción de petróleo y gas, monitorizar bombas de extracción de petróleo
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.