Vigilar la velocidad de generadores

Asegúrese la óptima calidad de regulación para una correcta inyección a la red

Solución

El número de revoluciones de los generadores es un parámetro importante para el control de su instalación. El encóder magnético BML de Balluff lee sin contacto los polos en el anillo magnético y vigila así de forma absolutamente fiable la velocidad en el generador. Nuestros sensores se pueden utilizar de forma muy flexible incluso en árboles de grandes diámetros, p. ej. mediante diferentes diámetros de anillo o como soluciones de cinta magnética. Gracias a la máxima robustez y precisión le garantizamos la óptima calidad de regulación para la inyección a la red.

Características

  • Montaje sencillo en un mínimo de espacio
  • Máxima vida útil ya que el trabajo es sin contacto
  • Alta precisión gracias a su alta resolución
Energía, energía eólica, vigilar el número de revoluciones de generadores
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.