Controlar los movimientos en hornos de producción de coque

Control fiable a altas temperaturas

Solución

Las temperaturas extremadamente altas no suponen ningún problema para nuestro sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición incorporado en el cilindro hidráulico: controla, en ambientes de hasta 100 °C, todos los movimientos de las máquinas de producción de coque. Además, el cable de PTFE de este equipo puede ser pasado por zonas con temperaturas de hasta 200 °C.

Características

  • Resistente a alta temperatura para el empleo en la batería de hornos
  • Carcasa metálica en IP67
  • Diferentes interfaces
Controlar los movimientos de las máquinas de producción de coque
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.