Controlar la inclinación de trenes

Con más rapidez y seguridad durante el trayecto

Solución

Los trenes de alta velocidad se desvían en hasta 8° para acortar el tiempo del viaje e incrementar las velocidades rápidas en curvas. Los cilindros hidráulicos que incorporan nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL redundantes de medición de posición proporcionan los ángulos óptimos en cada curva. Con máxima seguridad para los pasajeros.

Características

  • También fiable en caso de carga mecánica y vibración
  • Seguridad aumentada mediante redundancia
  • Gran margen de temperatura
Controlar la inclinación de trenes
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.