Monitorizar la tensión de la sarta de perforación

La medición de posición garantiza una nivelación inteligente y un mantenimiento de la tensión

Solución

Los cilindros de compensación de olas se encargan de mantener la tensión predefinida de la sarta de perforación y compensar los movimientos de las olas. A tal fin se montan los cilindros hidráulicos entre la sarta y la torre de perforación. Equipado con nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición, este inteligente sistema hidráulico nivela los movimientos y garantiza la tensión necesaria del tubo ascendente sea cual sea la intensidad de oscilación de la plataforma petrolífera flotante.

Características

  • Longitudes de hasta 7,6 m
  • Antideflagrante en la carcasa de acero inoxidable
Monitorizar la tensión del tubo ascendente en la extracción de petróleo y gas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.