Formar materiales compuestos

Elevada repetibilidad en la formación de materiales compuestos

Solución

En la fabricación de componentes de plástico reforzado con fibra de carbono (CFK) es muy importante una presión uniforme ejercida sobre las fibras de carbono tejidas para formar esteras a fin de obtener un resultado óptimo. El uso de nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición termorresistentes proporciona una formación uniforme del plástico y garantiza una presión uniforme en cada proceso de prensado. Trabajan con elevada precisión y gran repetibilidad incluso con elevados márgenes de temperatura y sea cual sea la forma.

Características

  • Elevado margen de temperatura de trabajo
  • Gran repetibilidad
  • También con varios sensores de posición simultáneos para poder monitorizar ambos lados de la prensa
Elevada repetibilidad en la formación de materiales compuestos
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.