Mantener la tensión de cable

Información de posición fiable en cables tensados

Solución

Las plataformas petrolíferas flotantes están fijadas en el fondo del mar mediante cables. A fin de prevenir daños es muy importante que estos cables se mantengan siempre bajo tensión, aunque esto puede resultar difícil si hay gran oleaje. Para conseguirlo, la tensión se adapta de forma hidráulica mediante un dispositivo de sujeción. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición garantizan de forma los datos de posición del pistón en el cilindro.

Características

  • Multitud de interfaces
  • Requiere un mínimo de espacio montado en el cilindro
  • Sin desgaste, ya que no hay contacto
Mantener la tensión del cable de alambre de una plataforma petrolífera flotante
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.