Monitorizar bombas de extracción de petróleo

Sensores acreditados para las condiciones más exigentes

Solución

Cuando las bombas de crudo trabajan principalmente de forma autónoma después de la perforación de un yacimiento petrolífero, los parámetros se monitorizan permanentemente con sensores y sistemas remotos automatizados. Para hacer frente a estas condiciones tan exigentes, nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con perfil están perfectamente preparados para su funcionamiento directamente en la bomba gracias a su diseño robusto. Garantizan una monitorización fiable y precisa tanto de la posición como del recorrido.

Características

  • Diseño robusto
  • Medición exacta de recorrido y posición
  • Longitud de hasta 7,6 m
Monitorizar bombas de extracción de petróleo con sistemas magnetorrestrictivos de medición de posición
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.