Monitorizar el paralelismo de la prensa en instalaciones para tableros aglomerados

Resultados óptimos en la producción de tableros aglomerados

Solución

Una temperatura ambiente elevada no afecta en absoluto a nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición: en instalaciones de tableros aglomerados, los hasta 60 cilindros se encargan de que el resultado siempre sea perfecto incluso trabajando en el margen de temperatura superior. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición, integrados en los cilindros hidráulicos, supervisan la altura de cierre y el paralelismo de la prensa. Además, se encargan de que se cumplan las dimensiones de los aglomerados procesados de forma fiable y precisa.

Características

  • Antideflagrante
  • Margen de temperatura aumentado
  • Se puede montar en el cilindro
Monitorizar el paralelismo de prensas de instalaciones de tableros aglomerados
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.