Posicionar bombas de extracción de petróleo

Evitando el desgaste gracias a una alineación precisa

Solución

A fin de minimizar la carga y el desgaste, es necesario que las bombas de crudo estén alineadas exactamente encima del pozo. Es aquí donde entran en juego nuestros sensores de inclinación BSI que, gracias a su alta clase de protección IP67, son perfectos para el empleo en condiciones adversas. En base a los valores de ángulo analógicos es posible conseguir un posicionamiento preciso de las bombas.

Características

  • Ideales para el empleo en condiciones adversas con IP67
  • Exacta medición de ángulo absoluta
  • Carcasa compacta
Posicionar la bomba de extracción de petróleo con la ayuda de los sensores de inclinación
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.