Posicionar la barrena para extraer muestras de suelo

Búsqueda eficiente de nuevos yacimientos de materias primas mediante sistemas de medición de posición sin contacto

Solución

En la búsqueda de nuevos yacimientos de materias primas, las barrenas móviles se encargan de tomar muestras de suelo para confirmar potenciales yacimientos. Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición PF se caracterizan por su forma constructiva plana y garantizan de forma fiable la profundidad de perforación correcta, permitiendo saber en todo momento dónde se encuentra la barrena.

Características

  • Forma constructiva plana, requiere tan solo un mínimo de espacio en máquinas móviles
  • Robusta carcasa de perfil
  • Sin desgaste al no haber contacto a una distancia de hasta 15 mm entre el sensor de posición y el transductor de desplazamiento
Vigilancia de la profundidad de perforación con broca móvil
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.