Posicionar puentes con un peso de muchas toneladas

Posicionamiento exacto con cilindros para cargas pesadas

Solución

En la construcción de puentes se utilizan cilindros especiales para cargas pesadas, los cuales realizanlos movimientos horizontales de avance y los movimientos verticales de elevación y y mueven los elementos del puente que pesan varias toneladas. Nuestro sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición con varilla CD se encarga del posicionamiento sincronizado y con exactitud milimétrica de los elementos del puente que pesan varias toneladas y está instalado internamente en los cilindros de muy alta presión especiales para cargas pesadas.

Características

  • Para el montaje con presiones de hasta 1000 bar
  • Resolución de hasta 1 μm para un posicionamiento sincronizado y con exactitud milimétrica
  • Zona sujeta a peligros de explosión 2; tipo de protección antideflagrante "nA"
Posicionar puentes con un peso de varias toneladas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.