Ajustar el paso de rodillo

Gran precisión para la laminación en caliente o en frío

Solución

Nuestro sistema magnetorrestrictivo BTL de medición de posición en IP69K proporciona un trabajo preciso para la laminación en caliente o en frío: el sistema de medición de posición mantiene el paso de rodillo ajustado con elevada precisión. Es absolutamente estanco y tampoco requiere ninguna protección adicional en caso de una refrigeración por agua constante de los rodillos de laminación.

Características

  • Gran precisión para un trabajo preciso
  • Carcasa de acero inoxidable para aplicaciones duras
  • Absolutamente estanco, compatible con refrigeración por agua constante
Ajustar laminación en caliente o en frío
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.