Monitorizar el nivel sanguíneo en una máquina cardiopulmonar mediante tecnología Smart Level

Sensores de uso personalizado para el oxigenador

Solución

El nivel sanguíneo en un oxigenador se monitoriza en dos etapas con un valor de referencia y un valor mínimo. Nuestro sensor capacitivo BCS indica cuándo el nivel sanguíneo desciende por debajo del valor mínimo. Se fija con una lámina adhesiva en el depósito de sangre para poder ser utilizado varias veces y su posición puede elegirse libremente. Como gracias a la tecnología Smart Level se suprimen las adherencias, se monitoriza el nivel sanguíneo real y el médico lo puede mantener en el nivel correcto.

Características

  • Diseño de la carcasa según las normas médicas convencionales
  • Captar sin contacto y de forma estéril sangre y otros líquidos
  • Compensar con seguridad las adherencias y la espuma de sangre
  • Gracias a la lámina adhesiva se puede utilizar varias veces y de forma individual
Ciencias de la vida, productos personalizados a medida, monitorizar el nivel sanguíneo en una máquina cardiopulmonar con tecnología Smart Level
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.