Controlar los niveles de llenado en el grupo hidráulico

Sensores robustos y precisos – Perfectos para la detección del nivel de llenado del líquido hidráulico

La solución

Para detectar el nivel de llenado del líquido hidráulico, tan solo necesita los sensores de nivel de llenado magnetorrestrictivos con boyas. Como estos están completamente encapsulados, son especialmente robustos. Para estos precisos sensores se utilizan tanto señales analógicas como también IO-Link como interfaces.

Las particularidades

  • Muy robustos, ya que están completamente encapsulados
  • Concebidos para altas tasas de medición, altamente precisos
  • Señales analógicas (0…10 V o 4…20 mA) o IO-Link
Mecanizado de metal, sensores robustos y precisos para la detección del nivel de llenado del líquido hidráulico
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.