Amplia gama de sistemas de medición para máxima precisión en la sujeción de la pieza
La solución
Para mecanizar una pieza correctamente y con una calidad constante, es necesario que se encuentre firmemente asentada en el plato de torno. Sensores con salida de conmutación y cada vez más también los sistemas inductivos de medición de posición BIP con señal de salida continua, comprueban la sujeción de la pieza de forma fiable y precisa.
Balluff ofrece una amplia gama de sistemas de medición para diferentes dimensiones. De unos pocos milímetros hasta 130 mm de longitud.
Las particularidades
- Comprobación precisa de la sujeción de la pieza
- Amplia gama de sistemas de medición, desde unos pocos milímetros hasta 130 mm de longitud

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.