Medición del ángulo de rotación en el eje C

Con codificador de desplazamiento codificado magnéticamente BML

La solución

Para definir la rotación a lo largo del eje Z, por ejemplo, se están implementando cada vez más ejes auxiliares (A, B, C) además de los ejes principales (X, Y, Z). Con nuestro codificador de desplazamiento con codificación magnética, puede medir el ángulo de rotación con gran precisión.

El principio de medición le permite disponer de mucho espacio libre en el centro del eje, de modo que los medios como el lubricante de refrigeración, así como las líneas de alimentación y de señal, pueden conducirse mejor por allí.

Las características especiales

  • Altamente preciso, rápido y repetible
  • Cabezal de sensor pequeño, se adapta a cualquier nicho
  • Posición del sensor descentrada respecto al eje: es posible el paso del material
Medición del ángulo de rotación en el eje C
Encontrar los productos adecuados Descargas

Equipo de la industria

¿Tiene alguna pregunta o desea un consejo? Nuestro equipo del sector espera su consulta.