Identificar las herramientas en el almacén

Datos identificados y transmitidos de forma fiable como base para una gestión de activos de herramientas optimizada

La solución

Los sistemas industriales RFID BIS C en BF (baja frecuencia) o BIS M en AF (alta frecuencia) se encargan de que el control CNC en fresadoras y centros de mecanizado dispongan en todo momento de los datos de herramientas correctos (número, diámetro, longitud, número de filos, etc.).

Identificados y transmitidos con fiabilidad, estos parámetros suponen la base para una gestión de activos de herramientas optimizada y de alta calidad incluyendo la monitorización de la vida útil.

Las particularidades

  • Datos de herramientas correctos para el control CNC
  • Sistemas BF o AF
  • Posibilidad de una gestión de activos de herramientas optimizada y de alta calidad con monitorización de la vida útil
Mecanizado de metal, gestión optimizada de activos de herramientas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.