Asignar y rastrear piezas

Prácticamente no hay tiempos de preparación y las máquinas pueden producir constantemente gracias a su sistema AF con RFID

La solución

Los sistemas de palets con carga y descarga externa automatizada de las piezas reducen los tiempos de preparación internos prácticamente a cero de tal modo que la máquina pueda producir constantemente.

Como estándar para una asignación fiable y un seguimiento con RFID se ha establecido nuestro sistema AF BIS M con 13,56 MHz. El sistema lee y escribe a ambos lados los portadatos en diagonal codificados, así como directamente en portadatos roscables fijados en el palet o en la pieza.

Las particularidades

  • Tiempos de preparación prácticamente iguales a cero – La máquina puede producir constantemente
  • Asignación fiable y posterior seguimiento con RFID
  • Leer y escribir portadatos en diagonal codificados a ambos lados y portadatos roscables fijados en el palet o la pieza
Mecanizado de metal, gestión optimizada de activos de herramientas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.