Tres sensores inductivos para la vigilancia del recorrido de sujeción sin contacto
La solución
Las herramientas se sujetan típicamente mediante geometrías cónicas. Con tres sensores inductivos BES se pueden consultar tres estados sin contacto y consecuentemente libre de desgaste: sin sujeción, con sujeción sin herramienta y con sujeción con herramienta.
Esta forma de vigilancia del recorrido de sujeción resulta especialmente adecuada para carreras más grandes ya que los sensores están montados con una distancia definida entre sí.
Las particularidades
- Consultar los tres estados (sin sujeción, con sujeción sin herramienta y con sujeción con herramienta)
- Sin contacto y, por tanto, libre de desgaste
- Especialmente adecuado para carreras más grandes

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.