Controla de forma fiable la alimentación de chapa con sensores de distancia inductivos
La solución
Los sensores de distancia inductivos BAW evitan cualquier carga incorrecta de material de chapa.
Se encargan de controlar si se están suministrando las chapas por duplicado y detectan el grosor de chapa. A tal fin disponen de una señal de salida continua o de IO-Link. Se utilizan uno o dos sensores en función de la aplicación, las exigencias en cuanto a la precisión y el tipo de fijación de la chapa.
Las particularidades
- No se producen cargas incorrectas con material de chapa
- Señal de salida continua (p. ej. 0…10 V) u IO-Link
- Uno o dos sensores en función de la aplicación, de las exigencias de precisión y del tipo de fijación de la chapa

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.