Controlar prensas hidráulicas

Aprovechamiento óptimo de la máquina gracias a los sistemas magnetostrictivos de medición de posición

La solución

Las prensas hidráulicas alcanzan su fuerza nominal en toda la longitud de carrera. Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición se encargan de forma fiable de la supervisión de posición.

El sensor de posición está montado en una parte móvil de la prensa y el perfil con el elemento de medición de desplazamiento en una parte fija. El sistema es insensible frente a los choques mecánicos. De este modo, usted se beneficia de un aprovechamiento óptimo de la máquina gracias a la elevada precisión de los valores de medición y la correspondiente tasa de actualización.

Las particularidades

  • Supervisión de posición fiable
  • Insensible frente a choques mecánicos
  • Aprovechamiento óptimo de la máquina gracias a la elevada precisión de los valores de medición y la correspondiente tasa de actualización
Mecanizado de metal, controlar prensas hidráulicas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.