Alineación del bisel

Con los sistemas magnetostrictivos de medición de posición BTL

La solución

Las lunetas apoyan el proceso de mecanizado de piezas torneadas largas o pesadas. Un sistema magnetostrictivo de medición de la posición en forma de varilla controla la posición del pistón. De este modo, el actuador y el sensor crecen juntos para lograr un posicionamiento en reposo constante que sea tan compacto como preciso. Las lunetas apoyan el proceso de mecanizado de piezas torneadas largas o pesadas. Un sistema magnetostrictivo de medición de la posición en forma de vástago controla la posición del pistón. De este modo, el actuador y el sensor crecen juntos para lograr un posicionamiento en reposo tan compacto como preciso.

Las características especiales

  • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que no hay contacto
  • Carcasa sellada herméticamente
  • Muy robusta, larga vida útil
Alineación del bisel
Encontrar los productos adecuados Descargas

Equipo de la industria

¿Tiene alguna pregunta o desea un consejo? Nuestro equipo del sector espera su consulta.