Controlar los cilindros neumáticos

Reducir costes con IO-Link

Solución

Todas las líneas neumáticas se centralizan en el armario de distribución. Nuestros conectores de islas de válvulas IO-Link permiten conectar las islas de válvulas a la unidad de control con un sencillo cable industrial M12 sin apantallar, lo que permite controlar fácilmente el movimiento de todos los cilindros neumáticos. En consecuencia, se ahorra en costes: IO-Link le permite reducir en gran medida el trabajo de cableado, además de necesitar menos material de cables y mangueras.

Características

  • Conector compacto
  • Compatible para terminales de las islas de válvulas de diversos fabricantes
  • Posibilidad de excitar hasta 24 bobinas magnéticas
Reducir costes con IO-Link al activar cilindros neumáticos
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.