Máximo grado de utilización con RFID
Solución
La documentación e histórico automáticos del empleo de moldes con RFID de Balluff permite reducir los tiempos de parada imprevistos. Un contador de inyectadas registra todos los ciclos de producción y todos los datos están disponibles grabados en un portadatos, directamente en la herramienta, o en el acoplamiento múltiple. De este modo se puede visualizar el estado del molde directamente en la máquina, así como obtener en cualquier momento una vista general sobre el ciclo de vida del molde actual.
Características
- En la misma máquina
- Lectura móvil de los datos con un teléfono inteligente o un dispositivo portátil RFID

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.