Detección sin contacto de niveles de llenado a través de la pared de recipiente

Detección sin contacto y fiable a través de la pared de recipiente

Solución

Nuestros sensores capacitivos BCS captan los niveles de llenado sin contacto a través de la pared de sus depósitos de plástico, sean ácidos, bases o agua ultrapura. Para ello, nuestra tecnología Smart Level compensa la humedad, la espuma y las adhesiones de cualquier tipo. Los sensores se montan fácilmente y se pueden fijar indistintamente pegándolos, atornillándolos o utilizando bridas.

Características

  • Detectar ácidos, bases y agua ultrapura
  • Posibilidad de espesores de pared de hasta 10 mm
  • En contenedor no metálico no se requiere tubo de derivación
  • Reducción de los costes de instalación y material
  • Compensación de la espuma y adhesiones gracias a la tecnología Smart Level
  • Montaje sencillo y flexible
Detección sin contacto del nivel de llenado en la industria de semiconductores
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.