Detección de posición lineal

Medición con máxima precisión y rapidez

Solución

Nuestros encóders magnéticos BML son la solución perfecta para la detección de posición lineal: el sistema de medición mide de forma altamente precisa y rápida, con una resolución de hasta 1 μm y una precisión del sistema de hasta +/–7 μm. El sistema funciona sin contacto por lo que está completamente libre de desgaste.

Características

  • Máxima precisión (resolución de hasta 1 μm) y rapidez
  • Precisión del sistema hasta +/–7 μm
  • Libre de desgaste ya que el principio de actuación es sin contacto
  • Ideal para carreras de hasta 48 m
Máxima precisión y rapidez en el procesamiento de plaquitas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.