Exploración de posición con sensores inductivos de baja tensión

Exploración fiable con sensores NAMUR

Solución

Con nuestros sensores inductivos BES NAMUR puede asegurar la detección en el procesamiento de obleas: el sensor cumple las recomendaciones de NAMUR y avisa de forma fiable cualquier rotura de cable y cortocircuito. Gracias a su bajo consumo de corriente, tan solo genera un calentamiento interno mínimo, lo que permite su empleo continuo sin ningún problema.

Características

  • Mínimo calentamiento interno gracias al bajo consumo de corriente
  • Posibilidad de empleo continuo
  • Detecta de forma fiable cualquier rotura de cable y cortocircuito
  • Tamaños constructivos D4, D6,5, M5, M8 y 5x5
Exploración fiable con sensores NAMUR en el procesamiento de plaquitas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.