Construcción de carrocerías - Máxima precisión con eficiencia medible
Construcción de carrocerías - Máxima precisión con eficiencia medible

Actualmente es imposible imaginarse la construcción de carrocerías sin robots industriales. Estos robots realizan las tareas de soldadura, remachado y pegado de los diferentes componentes las 24 horas del día para ensamblar las carrocerías brutas autoportantes. Todo ello con total precisión, máxima repetibilidad y absoluta fiabilidad.

Absolutamente fiables son también las soluciones especialmente robustas de Balluff. Perfectamente adaptadas a la construcción de carrocerías, son insensibles a salpicaduras de soldadura, corrientes de soldadura, campos magnéticos y altas temperaturas.

Ejemplos de aplicación

  • Separar rápidamente energía y señales en platos divisorios

    Separar rápidamente energía y señales en platos divisorios

    La solución

    Apueste por acopladores inductivos cuando en los platos divisorios todo se debe desarrollar lo más rápidamente posible y la transmisión de energía y señales debe ser segura. Los sistemas sin contacto alimentan los sensores con energía y proporcionan datos de control eliminando cables en zonas problemáticas para el giro. En este contexto, las unidades de separación rápida facilitan la sustitución inmediata de los equipos remotos. Son fáciles de instalar, no requieren mantenimiento y son fiables. En resumen: una alternativa fiable y libre de desgaste que sustituye a la técnica de conexión convencional.

    Características

    • Alta disponibilidad de los equipos, ya que no hay desgaste mecánico
    • Sencilla manipulación gracias a que las unidades son de separación rápida
    • Instalación sencilla con Plug-and-Play
    • Montaje flexible: se permite el desplazamiento angular entre Base y Remote
    Separar rápidamente energía y señales en platos divisorios
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar altura de piezas en almacén

    Controlar altura de piezas en almacén

    La solución

    En las columnas de almacenamiento, nuestros sensores de distancia optoelectrónicos controlan con máxima precisión la altura de la pila de chapas soldadas. Estando montadas por encima de la pila, estas fotocélulas emiten luz láser pulsada y miden el tiempo de propagación para determinar las reservas con rapidez y exactitud.

    Como la señal de salida analógica permite obtener información sobre el número de piezas restantes, podrá disponer en cualquier momento de una vista general centralizada: los robots tendrán en todo momento suficiente material de soldadura. De esta forma podrá sustituir inmediatamente la columna de almacenaje vacía

    Características

    • Prácticamente independiente del material, del color y del grado de reflexión del objeto
    • Gran margen de trabajo de hasta 5 m como máximo
    • Señal de salida analógica proporcional a la distancia
    • No se requieren medidas de protección adicionales, ya que dispone de clase de láser 1
    Controlar altura de piezas en almacén
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar estados en equipos de soldadura

    Monitorizar estados en equipos de soldadura

    La solución

    Nuestros cables y sensores resistentes a soldadura ofrecen excelente seguridad en los procesos para entornos de soldadura, permitiendo la monitorización fiable de la sujección. Esta característica resulta especialmente interesante cuando no se pueden utilizar dispositivos adicionales de protección para los sensores.

    Para el entorno directo de pinzas de soldadura o electrodos, podemos suministrar también sensores inductivos inmunes al campo electromagnético de soldadura

    Características

    • Alta seguridad de funcionamiento gracias a la robusta carcasa de acero
    • Vida útil extremadamente larga gracias al recubrimiento PTFE especial
    • Ideal para aplicaciones con objetos cambiantes (acero, aluminio, latón, cobre)
    • Integración e instalación sencillas gracias a la forma constructiva compacta
    Monitorizar estados en equipos de soldadura
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Posicionar los electrodos de soldadura de forma eficiente

    Posicionar los electrodos de soldadura de forma eficiente

    La solución

    Le ofrecemos un apoyo integral para ensamblar perfectamente las piezas de carrocería en sistemas automáticos de soldadura por puntos. Nuestros sistemas inductivos de medición de posición le ayudarán a posicionar los electrodos con precisión antes de soldar. Así podrá controlar el proceso de soldadura de forma aún más eficiente. El sensor montado en el equipo de soldadura por puntos genera todos los parámetros y algoritmos necesarios para este tipo de soldadura.

    Características

    • Soldadura exacta y energéticamente eficiente gracias a un posicionamiento exacto de los electrodos
    • Medición sin contacto
    • Gracias a su diseño compacto, es muy fácil de instalar incluso si hay poco espacio disponible
    • Optima longitud constructiva
    Posicionar los electrodos de soldadura de forma eficiente
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Gestionar corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticos

    Gestionar corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticos

    La solución

    Ofrecemos una familia completa de módulos de red que se ha desarrollado para un entorno de soldadura adverso: maestro con 8 puertos IO-Link para 16 entradas y salidas, así como concentradores de sensores/actuadores con IO-Link con puerto de ampliación.

    Los módulos a prueba de soldadura de plástico reforzado con fibra de vidrio soportan de forma fiable salpicaduras de soldadura, corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticos. Además, garantizan la transmisión segura de señales perturbaciones ambientales a pesar de las perturbaciones ambientales.

    Características

    • Resistente a corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticos
    • Se pueden conectar dispositivos IO-Link a través de los 8 puertos disponibles
    • Económico: hasta 240 entradas/salidas configurables en un solo nodo de red
    • Empleo flexible: con puerto de ampliación para conectar un conector de islas de válvulas IO-Link o un concentrador de sensores/actuadores
    Gestionar corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar los entornos de soldadura

    Controlar los entornos de soldadura

    La solución

    Balluff proporciona sensores y latiguillos de conexión especialmente robustos que aguantan salpicaduras de soldadura, los golpes y las cargas mecánicas durante la soldadura de los sistemas de escape.

    Podrá instalar nuestros sensores inductivos con frontal en acero inoxidable directamente en el lugar apropiado. Además, los cables especiales de silicona integral o PTFE son la mejor elección para entornos de soldadura. Por supuesto, en caso necesario, también suministramos variantes libre de silicona.

    Características

    • Robusta superficie activa de acero inoxidable
    • Resistencia contra medios abrasivos y detergentes agresivos
    • Mayor reserva de funcionamiento gracias al elevado alcance
    • Larga vida útil: cables de silicona integral y PTFE para miles de ciclos de soldadura
    Controlar los entornos de soldadura
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.