Montaje final: todo bajo control
Montaje final: todo bajo control

Para controlar con absoluta seguridad los complejos procesos del montaje final, ofrecemos tecnologías de productos y configuraciones adecuadas, por ejemplo, para el control exacto de partes en movimiento guardar registro de los procesos o la identificación fiable.

Suministramos soluciones de alta calidad que adaptamos perfectamente a sus exigencias especiales, tales como procesos para distintos equipamientos o diferentes motorizaciones de los vehículos. Esto le proporciona un sistema de clasificación fiable y garantiza procesos seguros en la provisión de las partes individuales. Así, por ejemplo, las carrocerías pintadas pueden completarse con las piezas necesarias en la cantidad y el tipo correctos. Nuestra tecnología puede ayudarle a cumplir los pedidos de sus clientes.

Ejemplos de aplicación

  • Posicionamiento de garras en robots

    Posicionamiento de garras en robots

    La solución

    Durante el montaje final, nuestros sensores de distancia inductivos detectan de forma fiable el movimiento lineal de las mordazas de manipuladores en el robot. Como el sensor se puede integrar por completo, resulta ideal para aplicaciones especialmente rápidas. Los robots de carga ligera se monitorizan permanentemente, garantizando la realización perfecta de los trabajos en zonas superiores como el montaje de amortiguadores o la fijación de las juntas de puertas.

    Características

    • Compactos, robustos y fiables
    • Señal analógica absoluta proporcional a la distancia
    • Alta disponibilidad de las máquinas gracias a tiempos de parada cortos
    • Mantenimiento predictivo gracias a los datos de diagnóstico continuos a tra- vés de IO-Link
    Posicionamiento de garras en robots
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Control de sistemas de transporte sin conductor

    Control de sistemas de transporte autoguiados

    La solución

    Apueste por nuestros sistemas RFID y haga posible la navegación de sus sistemas de transporte autoguiados consiguiendo un flujo eficiente de materiales.

    Gracias a la comunicación permanente entre el lector de RFID en el vehículo y los portadatos integrados en el suelo de la planta, podrá dirigir el vehículo con exactitud a la correspondiente estación de trabajo y seguir los suministros con máxima precisión. Así se entregarán las piezas de vehículos de forma fiable en toda la planta. Nuestros sensores optoelectrónicos proporcionan adicionalmente un posicionamiento preciso en las estaciones de carga y descarga.

    Características

    • Captación de la posición absoluta al pasar
    • Posibilidad de comprobar en cualquier momento dónde se encuentra cada vehículo y la mercancía que lleva en este momento
    • Comunicación sin contacto y sin desgaste
    • Automatización de los procesos y reducción de los trabajos manuales
    Control de sistemas de transporte autoguiados
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Identificación óptica de piezas semiacabadas

    Identificación óptica de piezas semiacabadas

    La solución

    Nuestra SmartCamera resulta perfecta para identificar las piezas entregadas en las líneas de montaje para los diferentes modelos de vehículos. Esta cámara permite controlar de forma fiable todos los códigos 1D y 2D convencionales, por ejemplo, de parachoques o árboles de levas. Además, permite asegurar el montaje de las piezas semiacabadas correctas. Su manejo es sumamente sencillo, ya que se realiza a través de un navegador web convencional.

    Características

    • Intuitiva interfaz de usuario
    • Carcasa robusta y técnica de conexión M12 estandarizada para todas las interfaces
    • Con software de procesamiento de imágenes basado en la biblioteca de procesamiento de imágenes Halcon de MVTec
    • Puerto de maestro IO-Link integrado para la integración de otros sensores
    • Exclusivamente para usuarios de Profinet: es posible transmitir la información relevante para el proceso, así como datos de control e imágenes a través de una red adicional
    Identificación óptica de piezas semiacabadas
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorización de niveles de llenado en depósitos de líquidos

    Monitorización de niveles de llenado en depósitos de líquidos

    La solución

    Nuestros sensores capacitivos garantizan la máxima seguridad de aplicación para obtener los resultados correctos al probar funciones del vehículo. En dichas pruebas detectan niveles de diversos líquidos como refrigerantes, líquido de frenos, líquido de limpiaparabrisas o combustible con absoluta fiabilidad. Se pueden montar directamente en los depósitos o sin contacto a través de las paredes de vidrio o plástico. Si el nivel de llenado desciende, el líquido se repone automáticamente asegurando en todo momento el proceso óptimo del llenado.

    Características

    • Sin contacto y sin desgaste
    • Detectan medios tanto acuosos como muy conductivos
    • Instalación sin ajuste y no requieren limpieza
    • Variantes que compensan humedad, espuma y adherencias
    Monitorización de niveles de llenado en depósitos de líquidos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Control del flujo de material entre varios sectores

    Control del flujo de material entre varios sectores

    La solución

    Nuestros sistemas UHF garantizan el seguimiento de todos los movimientos de mercancías, la captación conjunta de numerosos objetos o la identificación de objetos muy concretos. Así podrá resolver de forma segura todas las exigencias: "justo a tiempo" o "justo en secuencia".

    Para ello podrá elegir entre una amplia gama de portadatos UHF que incluye desde robustas etiquetas para entornos adversos hasta etiquetas autoadhesivas.

    Características

    • Identificación continua sin errores en la transmisión
    • La información de portadatos se puede actualizar y ampliar
    • Procesamiento posterior de los datos en sistemas ERP y MES
    • Almacenamiento ajustado y rápida reposición gracias al sistema ERP
    Control del flujo de material entre varios sectores
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.