Fundición - Todo en una misma fundición
Fundición - Todo en una misma fundición

Las cargas térmicas de larga duración, las máximas temperaturas que se alcanzan durante periodos cortos, los choques y las vibraciones pueden provocar una reducción significativa del rendimiento o incluso una avería total de los sensores en fundiciones y forjas.

Balluff ofrece sensores concebidos especialmente para altas temperaturas, además de accesorios termorresistentes especiales. Nuestros productos disponen de verificación HALT y tienen una vida útil especialmente larga, lo que nos permite suministrar unas soluciones duraderas y estables.

Estos sensores minimizan la necesidad de piezas de repuesto, acortan los tiempos de parada y reducen notablemente sus costes.

Ejemplos de aplicación

  • Transmitir energía y datos de forma segura y sin contacto a los manipuladores intercambiables

    Transmitir energía y datos de forma segura y sin contacto a los manipuladores intercambiables

    La solución

    Los acopladores inductivos son la mejor elección para automatizar los cambios de manipuladores, ya que transmiten las señales y la energía sin contacto a través de un espacio de aire. La transmisión de señales no se ve alterada por desmoldeadores con parafina.

    Se suprimen los contactos mecánicos en conectores sensibles a la suciedad y, además, el robot dispone en todo momento de un radio de movimiento de 360 grados.

    Características

    • Transmisión sin mantenimiento, sin desgaste mecánico ni rotura de cable
    • n Instalación muy sencilla simplemente conectando y listo
    • Tiempos de puesta en marcha cortos gracias a la automatización de los cambios de manipuladores
    • Incremento de las consultas de función incluso en puntos hasta ahora completamente inaccesibles
    • Sencilla integración a la red con IO-Link
    Transmitir energía y datos de forma segura y sin contacto a los manipuladores intercambiables
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar la altura de llenado de los residuos de fundiciòns calientes

    Controlar la altura de llenado de los residuos de fundiciòns calientes

    La solución

    Al monitorizar la altura de llenado de las vagonetas de residuos con sensores optoelectrónicos es necesario asegurar - se de no sobrecargar las vagonetas y que no caiga colada caliente sobre la cinta transportadora.

    Para los sensores que están expuestos a altas temperaturas facilitamos carcasas de protección especiales que aumentan su vida útil. En caso de temperaturas permanentemente altas de hasta +160 °C, una refrigeración por agua opcional garantiza el funcionamiento perfecto del sensor

    Características

    • Estabilidad mecánica
    • Resistencia a sustancias químicas y termorresistencia
    • Larga vida útil, menos costes de mantenimiento
    • Adecuado para la zona ATEX 22 gracias a los modelos disponibles de vidrio
    Controlar la altura de llenado de los residuos de fundiciòns calientes
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Supervisar las correderas en moldes de fundición

    Supervisar las correderas en moldes de fundición

    La solución

    Para sacar las piezas fundidas solidifica - das del molde, es necesario que las correderas del molde estén en la posición final. A fin de evitar las costosas reparaciones, los sensores que aún están operativos se suelen sustituir de forma preventiva.

    Balluff proporciona una solución fiable y con larga vida útil: detectores de posición mecánicos termorresistentes hasta +180 °C con manguera de protección de silicona. Gracias a ellos se minimizan las averías complicadas disminuyen los tiempos de puesta en marcha y se ahorran costes.

    Características

    • Carcasa robusta y compacta
    • Termorresistencia constante hasta +150 °C, durante 10 h/d hasta +180 °C
    • Manguera de protección de silicona reforzada con fibra de vidrio: resistente a salpicaduras de soldadura y metal hasta +1200 °C
    Supervisar las correderas en moldes de fundición
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición

    Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición

    La solución

    Nuestros sensores de inclinación permiten controlar la cubierta de los hornos de fundición en cualquier momento de forma fiable: tanto durante el llenado de los hornos con material bruto como también durante el vuelco de la colada.

    Gracias al principio de medición absoluto sin contacto, los sensores de inclina- ción son capaces de detectar directamente el ángulo de las partes móviles de la máquina, garantizando así su posición correcta. Estos sensores destacan por su montaje sencillo y elevada precisión. Usando un dispositivo de conmutación analógico se pueden ajustar puntos de conmutación.

    Características

    • Posibilidad de efectuar cualquier posicionamiento gracias a la función de centrado (calibración)
    • Gran zona angular de ± 90°
    • Regulación precisa de los procesos gracias a la elevada precisión de 0,8°
    • Ideal para condiciones adversas gracias a su amplio rango de tempe- ratura de –20...+85 °C
    Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar el nivel de llenado en búnkers de arena

    Monitorizar el nivel de llenado en búnkers de arena

    La solución

    Los sensores ultrasónicos de Balluff se encargan de medir sin contacto los niveles de llenado de los búnkers de arena en fundiciones. Y todo ello constantemente, en un zona de captación de hasta 6 m, sin verse perjudicados por el polvo ni la suciedad.

    La altura del nivel de llenado se puede emitir opcionalmente como valor mínimo/máximo mediante una señal analógica o dos señales de actuación.

    Características

    • Medición constante y sin contacto
    • Fiable en condiciones ambientales críticas como suciedad o polvo
    • Máxima precisión gracias a la alta re- solución y las zonas ciegas pequeñas
    • Sin depender del material y del color
    Monitorizar el nivel de llenado en búnkers de arena
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Supervisar las posiciones finales de cilindros neumáticos

    Supervisar las posiciones finales de cilindros neumáticos

    La solución

    En entornos de calor, polvo y medios agresivos, típicas condiciones adversas de la fundición, nuestros sensores de campo magnético verifican que el robot recoja la pieza correctamente. Para ello detectan la posición del pistón en el cilindro neumático.

    Nuestros pequeños y ligeros módulos de E/S resultan especialmente económicos para transmitir el elevado número de señales de sensor de los manipuladores a la unidad de control. Les basta con cables no apantallados estándar de tres hilos o termorresistentes de PTFE.

    Características

    • Versatilidad gracias a los diseños sumamente compactos
    • Comportamiento de conmutación muy preciso y fiable
    • Económico mediante conexión con IO-Link: conectar en vez de cablear
    • Máxima disponibilidad de las máquinas gracias al cambio de sensor rápido y la sencilla puesta en servicio
    Supervisar las posiciones finales de cilindros neumáticos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.