Vehículo de energías alternativas, el deseado espíritu innovador
Vehículo de energías alternativas, el deseado espíritu innovador

Los vehículos de energías alternativas han llegado para quedarse. La producción de vehículos impulsados por electricidad, híbridos plug-in y coches con pila de combustible está en alza.

Los accionamientos alternativos requieren nuevos procesos de fabricación y, por tanto, nuevas soluciones para la automatización. Es por ello que especialmente en el caso de los coches eléctricos, se apuesta por la construcción ligera y un empleo innovador de materiales. También el habitáculo se fabrica con plástico reforzado con fibra de carbono a fin de compensar el peso adicional producido por los componentes eléctricos.

Estos nuevos materiales de fibras compuestas suponen un nuevo reto para los sensores. Reto al que nos enfrentamos encantados, ya que somos desde hace años socio de la industria automovilística. Es por ello que Balluff también proporciona soluciones óptimas para la movilidad alternativa.

Ejemplos de aplicación

  • Trazabilidad de las piezas as de plástico reforzadas con fibra de carbono

    Trazabilidad de las piezas as de plástico reforzadas con fibra de carbono

    La solución

    Confíe en nuestras soluciones de identificación cuando se trata de la asignación correcta de las piezas de PRFC. De este modo podrá ver todos los datos de la instalación de corte, conformación y esmerilado, de la prensa y del recorte.

    Nuestros sensores de visión en la instalación o nuestros robustos escáneres de códigos de barras tipo dispositivo portátil se encargan de la lectura de los datos. De este modo dispondrá de forma rápida y fiable de la información necesaria de todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados

    Características

    • Diseño robusto que cumple las exigencias de la industria en IP65 con protección contra caídas de hasta 2 m
    • Apunte de forma sencilla gracias a la marca de láser claramente visible
    • Un total de hasta 30.000 lecturas con una sola carga gracias a las baterías recargables de iones de litio
    • Trabajo móvil gracias a los modelos con sistema Bluetooth
    Trazabilidad de las piezas as de plástico reforzadas con fibra de carbono
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detección de piezas reforzadas con fibra de carbono en manipuladores

    Detección de piezas reforzadas con fibra de carbono en manipuladores

    La solución

    Al insertar la fibra de carbono cortada a medida durante el proceso de conformado, nuestros sensores ultrasónicos monitorizan si los manipuladores recogen correctamente la estera. Así, es posible garantizar el conformado correcto de las piezas de los componentes de PRFC detectando las piezas mediante sensores de ultrasonidos. El polvo y la suciedad no influyen negativamente en su funcionamiento, como sí podría pasar usando fotocélulas y, a diferencia de los sensores capacitivos, las posibles cargas electrostáticas no producen ningún efecto en la detección.

    Características

    • Gran zona de captación (desde 25 mm hasta 6 m), incluso para distancias más grandes del objeto
    • Máxima precisión, alta resolución y zonas ciegas pequeñas
    • Insensibilidad a influencias medioambientales como suciedad o polvo
    • Principio de medición robusto y preciso independientemente del color y la superficie
    Detección de piezas reforzadas con fibra de carbono en manipuladores
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorización fiable del proceso de inyección resina

    Monitorización fiable del proceso de inyección resina

    La solución

    Usando nuestros sensores capacitivos resistentes a alta presión y alta temperatura, es posible asegurar antes del proceso de inyección de resina que los preformados reciben la rigidez necesaria. Como estos sensores monitorizan el completo llenado del molde con resina sintética, aseguran una unión correcta entre la pieza bruta y la resina.

    Su especial robustez permite una larga vida útil, ya que soportan perfectamente las altas presiones y fuerzas de adhesión.

    Características

    • Para condiciones extremas: superficie activa de acero inoxidable
    • Para altas presiones de hasta 150 bar y altas temperaturas de hasta 180 °C
    • Larga vida útil y seguridad de procesos, ya que funcionan sin contacto y sin desgaste
    • Máxima impermeabilidad gracias a IP67, IP68 e IP69K
    Monitorización fiable del proceso de inyección resina
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Transparencia y flexibilidad para el montaje de motores eléctricos

    Transparencia y flexibilidad para el montaje de motores eléctricos

    La solución

    Gracias a la identificación con RFID, el montaje de los motores eléctricos está en todo momento bajo control porque la tecnología sin contacto documenta todos los pasos de producción de forma rápida y fiable. Este sistema destaca por su versatilidad gracias a la comunicación vía Ethernet. Además, con nuestro lector de RFID "todo en uno", se trata de una solución muy económica, ya que la robusta antena de lectura/ escritura se puede conectar directamente a través de una interfaz Profinet o Ethernet/IP al nivel de control sin necesidad de utilizar un procesador RFID.

    Características

    • Montaje directo sobre metal gracias a la robusta carcasa moldeada a presión de cinc
    • Diagnóstico directamente en los equipos mediante LED visibles desde cualquier lugar
    • Servidor web integrado que permite una cómoda vigilancia de estados a distancia
    • Sencilla ampliación del sistema con switch de Ethernet de 2 puertos integrado
    Transparencia y flexibilidad para el montaje de motores eléctricos
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detección de hilos salientes en el estátor

    Detección de hilos salientes en el estátor

    La solución

    Durante la fabricación del motor eléctrico, la cortina de luz de alta resolución garantiza el posicionamiento exacto de los finos hilos de las bobinas para evitar problemas durante los siguientes pasos de montaje, así como minimizar la cantidad de chatarra.

    Gracias a su amplia banda de luz, podrá monitorizar de forma homogénea una mayor zona que con una barrera fotoeléctrica unidireccional unas cortinas de luz convencionales con salida analógica.

    Características

    • Banda de luz de 50 mm integral y claramente visible
    • Excelente resolución de 0,01 mm
    • Pocos desechos gracias a la rápida detección de errores
    • Comprobación simultánea de diferentes parámetros gracias a los diferentes modos de medición
    Detección de hilos salientes en el estátor
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.