Línea de pintura: perfección minuciosa en color y brillo
Línea de pintura: perfección minuciosa en color y brillo

La línea de pintura requiere perfección y precisión, más que cualquier otra estación. La pintura es decisiva para el aspecto exterior del vehículo, además de servir para protegerlo y conservar su valor.

No obstante, más importante es que usted pueda desarrollar las diferentes operaciones en armonía y garantizando una alta calidad. Nuestras soluciones permiten perfeccionar estas tareas. Como nuestros sensores son altamente resistentes a temperaturas y a sustancias químicas, los robots pueden aplicar las cinco capas funcionales con la ayuda de las campanas de rotación a alta velocidad.

Ejemplos de aplicación

  • Controlar e identificar de forma fiables los skids

    Controlar e identificar de forma fiables los skids

    La solución

    Equipe las líneas de pintura con los fiables RFID de Balluff para incorporar trazabilidad en las operaciones. Toda la información se lee y se guarda automáticamente mientras los skids van pasando automáticamente por las distintas zonas del proceso. Para ello dispone de portadatos resistentes a alta temperatura de hasta +220 °C y con el grado de protección IP68/69K. Si combina estas antenas con el alcance de escritura/lectura de 300 hasta 400 mm, se obtiene una solución perfecta para las líneas de pintura.

    Características

    • Portadatos termorresistentes hasta +220 °C
    • Grandes alcances de hasta 400 mm
    • Empleo internacional: antenas con frecuencia AF de 13,56 MHz estandarizada a nivel mundial
    • Soluciones disponibles para la ambientes sujetos a peligros de explosión, zona 2
    Controlar e identificar de forma fiables los skids
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar la ranura de puerta antes del baño de inmersión catódico

    Controlar la ranura de puerta antes del baño de inmersión catódico

    La solución

    Utilice los sensores de distancia optoelectrónicos para asegurarse de que la carrocería haya recibido correctamente su primera protección anticorrosiva. Antes de que la carrocería entre en el baño de inmersión, los sensores comprueban que las puertas, el portón trasero y la capota están ligeramente abiertos. En este proceso captan exactamente el tamaño de ranura. De este modo conseguirá reducir la generación de chatarra y aumentar la calidad de los vehículos.

    Características

    • Gran alcance
    • La estructura o el color superficial no tienen ninguna influencia
    • A prueba de manipulaciones gracias al bloqueo de botones
    • Posibilidad de montaje detrás de plexiglás
    Controlar la ranura de puerta antes del baño de inmersión catódico
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar los niveles de llenado para la aplicación de pintura por inmersión

    Detectar los niveles de llenado para la aplicación de pintura por inmersión

    La solución

    Para la pintura por inmersión catódica, Balluff ofrece sondas de inmersión capacitivas que detectan de forma sumamente fiable los niveles de llenado incluso en medios de alta conductividad. También son capaces de ocultar espuma, películas de líquido y todo tipo de suciedad ofreciendo un resultado sin ninguna falsificación.

    Otra ventaja es el empleo flexible de nuestros sensores capacitivos, ya que se pueden montar tanto en depósitos de plástico como también en depósitos de metal.

    Características

    • Carcasa resistente a sustancias químicas de acero inoxidable 1.4404 y PEEK
    • Muy buena compensación de espuma y de la adhesión
    • Temperatura del medio de hasta 105 °C
    • Posibilidad de monitorización de estado con variante IO-Link
    Detectar los niveles de llenado para la aplicación de pintura por inmersión
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Comprobar soldadura en puntos de cordón difíciles

    Comprobar soldadura en puntos de cordón difíciles

    La solución

    En los puntos de cordón difíciles, utilizando el sensor de visión BVS-E Universal, compruebe si el sellado cubre toda la longitud del cordón de soldadura. Y benefíciese de su extraordinaria flexibilidad para otras comprobaciones de calidad exigentes: control de contorno, de los niveles de gris o de la anchura.

    La iluminación de luz anular LED evita las sombras, a la vez que garantiza claridad y luminosidad. Todo ello para conseguir una comprobación aún más fiable.

    Características

    • Control de calidad fiable y altamente eficiente: sin ninguna insección manual
    • Minimiza los tiempos de parada y la generación de chatarra
    • Fácilmente configurable a través del software del PC con un sencillo lenguaje de programación
    • Los resultados de la comprobación se visualizan de forma muy sencilla a través de la pantalla opcional
    Comprobar soldadura en puntos de cordón difíciles
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar la posición de los skids en instalaciones de transporte

    Detectar la posición de los skids en instalaciones de transporte

    La solución

    Garantice el transporte fiable y preciso de la carrocería gracias a nuestros sensores inductivos que detectan de forma fiable y exacta la posición de los sistemas de transporte skid modulares durante todo el proceso de pintura. Estos sensores destacan también por su gran distancia de actuación.

    Al ser compactos, se pueden montar de forma muy sencilla y flexible en vías de rodillos, posicionadores verticales, transportadores de cadena y cinta o mesas de viraje, giratorias y elevadoras de excéntrica, entre otros.

    Características

    • Montaje flexible gracias a la conector girable y la superficie activa reposicionable
    • Larga vida útil porque, gracias a la gran distancia de actuación combinada con un diseño compacto, se evitan colisiones
    • El estado de funcionamiento y conexión se puede reconocer a gran distancia
    Detectar la posición de los skids en instalaciones de transporte
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.