Tren de potencia: calidad absoluta
Tren de potencia: calidad absoluta

El motor y transmisión determinan lo bueno y fiable que será el vehículo, ya que es en el sistema de propulsión donde se genera la potencia del vehículo. Es por ello que es muy importante mantener la calidad en esta fase de producción, hecho que podemos ayudarle a conseguir gracias a la amplia experiencia de Balluff. Nuestros productos han ayudado en líneas de todo el mundo a la producción del motor, de los sistemas de transmisión de potencia, caja de cambios, ejes y la unidad de control en muchas configuraciones diferentes de tren de potencia.

Ejemplos de aplicación

  • Identificar y administrar las herramientas automáticamente

    Identificar y administrar las herramientas automáticamente

    La solución

    Para cambios frecuentes de las herramientas en el centro de mecanizado, ofrecemos una solución sumamente eficiente con Tool-ID. Este sistema lee sin contacto todos los datos de herramientas automáticamente y los guarda en un portadatos fijado al portaherramientas. Los controles continuos proporcionan máxima calidad de herramienta, aseguran un reafilado a tiempo e impiden un descarte prematuro prematura. Los cambios se realizan con gran rapidez.

    En resumen: permite ahorrar costes al reducir el stock y adaptarlo exactamente a la demanda en cada momento

    Características

    • Intercambio de datos automatizado entre máquina y herramientas
    • Información de herramienta siempre disponible sin necesidad de papel
    • Menos cambios de herramienta y utilización óptima de las herramientas
    • Monitorización segura de la vida útil y desechos mínimos
    Identificar y administrar las herramientas automáticamente
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Trazabilidad de piezas segura en la fabricación y el montaje

    Trazabilidad de piezas segura en la fabricación y el montaje

    La solución

    En el montaje automatizado, nuestro sistema RFID de alta velocidad garantiza la trazabilidad de los productos en circulación. La versátil tarjeta procesadora BIS V, en combinación con las antenas de lectura/escritura de alta velocidad, procesa máximos volúmenes de datos en un mínimo de tiempo. Como este tipo de sistemas son hasta 8 veces más rápidos que el estándar mundial ISO 15693, permiten reducir los tiempos de ciclo e incrementar al mismo tiempo las tasas de rendimiento. En todo este proceso podrá confiar con toda tranquilidad en el sistema, ya que registra todo el proceso de producción y guarda todos los datos para el control de calidad.

    Características

    • Espacio para toda la información gracias a memorias con una capacidad inigualable de hasta 128 kbytes
    • Máxima seguridad gracias al mantenimiento de datos descentralizado
    • Transparente: todos los datos están disponibles en tiempo real
    • Flexible: se pueden combinar el sistema RFID y sensores gracias al maestro IO-Link integrado
    Trazabilidad de piezas segura en la fabricación y el montaje
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Visualizar los procesos de producción de forma flexible

    Visualizar los procesos de producción de forma flexible

    La solución

    Si desea visualizar con máxima flexibilidad el proceso de producción directamente en la línea de producción, le recomendamos una lámpara de señalización LED con un rendimiento prácticamente ilimitado: nuestra SmartLight. Esta lámpara de señalización muestra los gradientes y las tendencias para poder verificar continuamente los diferentes estados. Además, SmartLight se puede ajustar sin ninguna transformación mecánica, también durante el servicio. Gracias a su flexibilidad podrá optimizar los tiempos de ciclo y sabrá a tiempo si se van a producir cuellos de botella o serán necesarias.

    Características

    • Máxima flexibilidad: se pueden parametrizar de forma personalizada los colores y las zonas en cuanto a número, tamaño y definición de colores
    • No se requiere ninguna transformación mecánica: cambio de modo (modo de secuencia de luces, segmento y nivel) durante el servicio
    • Conexión sencilla y rápida instalación con un cable M12 de tres hilos
    • Versatilidad: disponible en tres tamaños, también con función acústica de aviso
    Visualizar los procesos de producción de forma flexible
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Posicionar las instalaciones de montaje y transporte

    Posicionar las instalaciones de montaje y transporte

    La solución

    En todos los procedimientos de mecanizado por los que pasa el bloque motor, los detectores de posición en serie mecánicos de Balluff conmutan de forma sumamente fiable, incluso si se van acumulando virutas metálicas sobre la superficie activa. La guía del émbolo sin mantenimiento y autolubricada garantiza un funcionamiento seguro de los detectores, una alta disponibilidad de los equipos y rentabilidad en el proceso productivo ya que el bloque motor y la herramienta siempre están correctamente posicionados para un mecanizado exacto.

    Características

    • Para aplicaciones extremas: carcasa robusta
    • Funcionamiento correcto incluso en caso de fuerte acumulación de viruta y lubricantes y refrigerantes agresivos
    • Resistente frente a vibraciones y temperaturas
    • Larga vida útil gracias a la guía del émbolo sin mantenimiento y autolubricante
    Posicionar las instalaciones de montaje y transporte
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medir las posiciones a la velocidad de la luz

    Medir las posiciones a la velocidad de la luz

    La solución

    En los modernos centros de mecanizado, nuestros sensores de distancia optoelectrónicos permiten el correcto mecanizado mecánico de todas las piezas que se posicionan automáticamente, como por ejemplo, robots de carga. Los sensores comprueban la correcta posición de trabajo, detectan si hay una pieza en posición de sujeción y aseguran su posición exacta con máxima precisión. Gracias a su óptica de vidrio y a su carcasa metálica, son resistentes al refrigerante.

    Características

    • Gran distancia de detección de hasta 6 m
    • El emisor y receptor están alojados en la misma carcasa, por lo que no se requieren reflectores adicionales
    • Larga vida útil y largos intervalos entre limpieza y limpieza gracias a la alta potencia de emisión
    • Supresión de fondo regulable en todo el rango de trabajo
    Medir las posiciones a la velocidad de la luz
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Documentación automática de los datos de producción y calidad

    Documentación automática de los datos de producción y calidad

    La solución

    Para documentar de forma segura y trazable las diferentes operaciones en las instalaciones modulares de manipulación y montaje, ofrecemos antenas de lectura/escritura RFID desarrolladas específicamente para sistemas compactos de transferencia. Como las podrá montar sin ningún tipo de soporte adicional, se reduce el espacio de montaje aprovechando al mismo tiempo todas las ventajas de la identificación sin contacto, especialmente si se utilizan también nuestros portadatos de esquina, ya que se pueden leer y escribir desde dos lados.

    Características

    • Disponibilidad de todos los sistemas de bus de campo convencionales o independientes de la red en combinación con IO-Link
    • Posibilidad de integración sin ningún soporte adicional en los sistemas de perfil más habituales
    • Carcasa metálica robusta en IP67
    • Posibilidad de control directamente en la instalación gracias a los LED visibles desde cualquier lugar
    Documentación automática de los datos de producción y calidad
    Encontrar los productos apropiados Descargas

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.