Energía, centrales eléctricas convencionales
Energía, centrales eléctricas convencionales

Acreditada precisión para máximas exigencias

Los procesos de combustión eficientes y ecológicos en las centrales eléctricas convencionales requieren turbinas y generadores que se regulan con una elevada precisión. En este sentido, las exigencias en cuanto a la precisión son extremadamente altas. Los sensores de Balluff las cumplen sin problema alguno, ya que hemos desarrollado nuestras soluciones específicamente para estas aplicaciones.

Ejemplos de aplicación

  • Regular válvulas

    Regulación de válvulas sencilla y fiable con transductores de desplazamiento con redundancia incorporada

    Solución

    Las exigencias de seguridad de las válvulas de control de cierre rápido son muy estrictas y solo se pueden cumplir con un sistema redundante. Es por ello que hemos integrado en nuestro sistema magnetostrictivo BTL 7 de medición de posición redundante hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes.

    El robusto sistema de medición de posición que funciona sin contacto y de forma absoluta es de libre configuración. Otra ventaja decisiva: gracias a sus dimensiones compactas, puede sustituir sin ningún problema los sistemas de medición de posición no redundantes ya instalados. Los puntos de inicio y los puntos finales se pueden ajustar cómodamente desde un ordenador. Los registros de parámetros se pueden agregar de forma muy sencilla. Para usted todo ello se traduce en una puesta en servicio muy sencilla y rápida.

    Características

    • Máxima seguridad gracias a 2 o 3 sistemas completamente separados en la misma carcasa
    • Aptos también para válvulas grandes: con un rango de medición de hasta 7620 mm
    • Carcasa compacta que ocupa poco espacio
    • Rápida puesta en servicio
    • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que funcionan sin contacto
    • Control de cada sistema a través de LED
    Energía, centrales eléctricas convencionales, regular válvulas
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar tapas de forma fiable

    Garantizar el cierre de tapa perfecto

    La solución

    Las tapas se utilizan en todos los sectores de centrales eléctricas para controlar los gases o el gas de escape. Los robustos cilindros hidráulicos con sistema magnetostrictivo de medición de posición se encargan de abrir y cerrar de forma fiable las tapas, garantizando el servicio seguro de la central eléctrica.

     

    Características

    • Gracias al gran empleo de temperatura para el empleos exteriores
    • Se puede montar en el cilindro
    • Fiable
    Controlar tapas de forma fiable
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar cintas transportadoras

    Domine condiciones adversas como si fuera un juego de niños

    La solución

    En instalaciones de cintas transportadoras de centrales eléctricas se generan condiciones adversas. Los sensores ópticos en sus robustas carcasas están protegidos de forma óptima para garantizar la monitorización fiable de las cintas transportadoras. Opcionalmente disponen de una boquilla de aire para evitar que se ensucien.

     

    Características

    • Protección frente a calor, polvo y humedad (IP69 K)
    • Boquilla de aire opcional para la limpieza
    • Refrigeración por aire o agua opcional
    • También como versión protegida contra explosiones
    Monitorizar cintas transportadoras
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar rodillos constantemente

    Asegurar un funcionamiento fiable de los molinos de carbón

    La solución

    Los rodillos en molinos de carbón están sometidos al desgaste o pueden sufrir daños provocados por los cuerpos extraños en el producto molido. Los rodillos con sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con perfil garantizan una vigilancia constante, logrando así que el molino de carbón funcione con toda fiabilidad.

     

    Características

    • Montaje sencillo
    • Ideal también para el equipamiento posterior
    • Solución económica
    Controlar rodillos constantemente
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Garantizar operaciones de conmutación rápidas

    Todos los movimientos de detección siempre bajo control

    La solución

    En caso de detectores de potencia es importante obtener datos exactos relativos al desarrollo temporal del movimiento de detección: durante la puesta en servicio, los trabajos de mantenimiento o el servicio en funcionamiento. Los encóders magnéticos de medición de desplazamiento con codificación magnética obtienen estos datos con fiabilidad, permitiendo detectar, e incluso evitar, los daños a tiempo.

     

    Características

    • Altamente dinámicos
    • Versiones absolutas o incrementales
    • Elementos de conexión y guía disponibles como accesorios
    Garantizar operaciones de conmutación rápidas
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.