Energía, energía hidráulica
Energía, energía hidráulica

Regulación exacta de grandes instalaciones

La energía hidráulica en combinación con las energías renovables es imprescindible hoy en día, aunque todavía tenga un enorme potencial sin aprovechar.
Para poder dominar las potentes energías hidráulicas se requieren sistemas de regulación fiables que trabajen con muchísima precisión.
Balluff soporta y protege los más modernos conceptos de turbinas y control con soluciones altamente precisas formadas por sensores y sistemas de medición de posición.

Ejemplos de aplicación

  • Regular álabes directores en turbinas Kaplan

    Funcionamiento uniforme de las turbinas gracias a una regulación fiable

    Solución

    Para que las turbinas Kaplan funcionen de manera uniforme, se adapta la posición de los álabes directores en función de las necesidades. Nuestros sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con perfil le permiten regular sus turbinas de forma fiable y segura.

    Características

    • Sumamente fiables
    • No se requiere ningún desplazamiento de referencia después de una interrupción de tensión
    • Robusto y sin contacto
    Energía, energía hidráulica, regular álabes directores en turbinas Kaplan
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular álabes del rodete en turbinas Kaplan

    Adaptación eficiente de la potencia con una regulación fiable

    Solución

    Por medio del ajuste de los álabes del rodete al volumen de agua se adapta la potencia de las turbinas Kaplan. Nuestros sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición se integran directamente en el árbol para proporcionar de este modo una regulación óptima del rodete, cambiando así de forma eficiente la potencia de sus turbinas.

    Características

    • Alta protección IP
    • Resistente a presión para la integración en cilindros hidráulicos
    Energía, energía hidráulica, regular álabes de rodete en turbinas Kaplan
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Regular turbinas Pelton

    Seguimiento fiable de la presión hidráulica

    Solución

    En las turbinas Pelton se regula el número de revoluciones de la rueda de turbina y, por tanto, la potencia entregada a través de unas boquillas en el chorro de agua. En varias de las boquillas de admisión hay una alta presión de hasta 200 bar cuyo seguimiento debe ser rápido y uniforme. De ello se encargan los sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición de Balluff altamente fiables.

    Características

    • Fiable y robusto
    • Forma constructiva compacta
    Energía, energía hidráulica, regular turbinas Pelton
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar presas

    Regulación exacta del nivel

    Solución

    La regulación completamente automática del nivel de agua de presas se ha convertido en un estándar. Nuestros sensores de inclinación BSI captan aquí con exactitud las posiciones intermedias de las compuertas para controlar de forma fiable el nivel en la presa.

    Características

    • Gran margen de temperatura
    • Salida analógica 4...20 mA
    • Forma constructiva compacta
    Energía, energía hidráulica, vigilar presas
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Vigilar rastrillos

    Una solución robusta para mejorar la rentabilidad

    Solución

    Los objetos que flotan en el agua en la entrada de centrales hidráulicas pueden ser la causa de pérdidas de potencia. En el peor de los casos incluso pueden provocar una parada. Nuestros sensores inductivos resistentes a alta presión BHS instalados en el rastrillo de retención detectan de forma fiable las posiciones finales del rastrillo para su supervisión. Esto contribuye de forma importante a la rentabilidad de su instalación.

    Características

    • Alta resistencia a la presión
    • Montaje sencillo
    Energía, energía hidráulica, vigilar rastrillos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medir el número de revoluciones bajo

    Incluso lo monitorización de parada es posible

    La solución

    Nuestro encóder magnético es extremadamente preciso incluso a bajo número de revoluciones, por lo que transmite a las turbinas hidráulicas el número de revoluciones exacto del árbol. Se encarga también de vigilar la parada de cojinetes hidrodinámicos en el modo de reposo, evitando que se produzcan daños en los cojinetes por la falta de lubricación.

     

    Características

    • Medición exacta del número de revoluciones
    • Sin desgaste, ya que no hay contacto
    • Posibilidad de vigilar las paradas
    Medir el número de revoluciones bajo
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Asegurar la posición de cierre fiable

    Monitorice grifería de forma fiable

    La solución

    En caso de grifería de centrales hidráulicas es necesario cerrar de forma fiable el caudal. Los sensores inductivos resistentes a alta presión de Balluff verifican directamente en el canto impermeabilizador si el órgano de cierre está cerrado por completo.

     

    Características

    • Alta resistencia a la presión
    • Múltiples variantes de carcasa y rosca
    • Cable o conector
    Asegurar la posición de cierre fiable
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Instalación de campo simplificada

    Un concepto que ofrece un empleo internacional

    La solución

    En la construcción de equipos se trata a menudo de integrar componentes parciales en la unidad de control a través de trayectos largos. IO-Link es un concepto único que sirve para la instalación de campo en diferentes mercados. Solo tiene que utilizar el maestro deseado para adaptar el sistema de bus porque los esquemas eléctricos permanecen intactos.

     

    Características

    • Una dirección de bus de campo/IP para hasta 136 señales E/S y puntos de diagnóstico
    • Valores analógicos digitalizados en vez de señales analógicas (no se requiere ningún cable apantallado)
    • Activar actuadores con hasta 2 A
    Instalación de campo simplificada
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.