Las centrales solares térmicas proporcionan hoy en día potencias de 100 megavatios y más. Para poder generar esta energía, es necesario alinear exactamente miles de espejos que deben seguir permanentemente el curso del sol. Todo ello requiere unos sensores que no solo sean capaces de controlar con precisión las condiciones ambientales extremas como, por ejemplo, en zonas desérticas, sino que también puedan soportarlas. Hemos desarrollado sistemas de medición que permiten captar de forma fiable estos movimientos y realizar instalaciones eficientes.
La solución económica y fiable para determinar la posición
Solución
Nuestros sensores inductivos BES ofrecen soluciones económicas para un gran número de aplicaciones. En caso de la detección de posición en accionamientos lineales o de giro, el sensor inductivo BES no proporciona ninguna posición absoluta, sino que capta la variación de la posición mediante el recuento de impulsos. Gracias a ello, la solución de sensores de Balluff es más económica que, por ejemplo, un transductor giratorio.
Posicionamiento preciso con reducidos costes de funcionamiento y mantenimiento
Solución
La precisión de posicionamiento de los heliostatos en las centrales eléctricas con torre solar es fundamental para la eficiencia de todo el sistema. Es por ello que las exigencias en cuanto a los sensores son especialmente elevadas. Nuestro encoder magnético BML incluso es capaz de afrontar el duro empleo en zonas desérticas. Como funciona sin contacto, su mantenimiento es muy reducido y ayuda a evitar tiempos de parada.
Características
Sin desgaste ni mantenimiento, ya que funciona sin contacto
Alta eficiencia gracias a un seguimiento exacto para un enfoque perfecto
Solución
Para conseguir la mayor eficiencia en centrales eléctricas de colectores parabólicos, es necesario que todos los colectores sigan perfectamente la trayectoria del sol para que la radiación solar quede permanentemente enfocada a los tubos receptores. Nuestro encoder magnético BML convence por su elevada precisión, incluso en caso de grandes cargas térmicas.
Elevada eficiencia gracias a la alineación exacta y fiable
Solución
Las altas temperaturas que se necesitan generar en centrales eléctricas de colectores parabólicos requieren una alineación exacta de los colectores parabólicos en cuanto a la posición del sol. Nuestros sensores de inclinación BSI de funcionamiento absoluto permiten de forma fiable un seguimiento preciso incluso después de un fallo eléctrico. De este modo incrementan la eficiencia de su instalación solar.
Características
Seguridad gracias a la detección continua de la posición
Elevada precisión en 360 grados
Sencilla instalación gracias a la robusta y compacta carcasa metálica
No se requiere ningún desplazamiento a un punto de referencia
Idealmente, los espejos planos de colectores de espejo Fresnel deben tener en cualquier momento un punto focal exactamente igual. Solo entonces se alcanza la máxima eficiencia. Los sensores de inclinación BSI de Balluff proporcionan de forma fiable la alineación exacta de cada uno de los elementos de espejo.
Características
Elevada precisión
Dimensiones compactas
Montaje sencillo
No se requiere ningún desplazamiento a un punto de referencia
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al RD 1720/2007, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y así como en virtud de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, le informamos que sus datos personales recogidos en el website www.balluff.es serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del BALLUFF, S.L.U. con la finalidad de prestarle los servicios solicitados, informarle de los productos, actividades y servicios, así como para la realización de estudios estadísticos para mejorar los servicios prestados a los usuarios. Si Ud. no facilita estos datos, BALLUFF, S.L.U. no podrá prestar adecuadamente los servicios anteriormente descritos. En este sentido usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Compañía para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente
Asimismo, le informamos que Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a BALLUFF, S.L.U. Carretera de Sant Cugat a Rubí, Km 01,40-50 5º4 08190 Sant Cugat del Vallès o por e-mail a la dirección privacidaddatos@balluff.es. En ambos casos, el interesado deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.