Energía, energía eólica
Energía, energía eólica

Absoluta fiabilidad para parques eólicos onshore y offshore

Los modernos generadores eólicos producen actualmente 20 veces más electricidad que las instalaciones de hace 20 años. Al mismo tiempo, se han reducido considerablemente los costes. A pesar de todo ello, los parques eólicos implican una gran inversión que a su vez requiere una elevada disponibilidad. Por tanto, es necesario que todos los componentes funcionen de forma sumamente fiable y a prueba de averías.

Desde hace años Balluff mantiene una estrecha colaboración con los fabricantes líder para ofrecer exactamente aquellos sensores, sistemas de medición y soluciones que se requieren: a medida de los requisitos especiales de la energía eólica en parques eólicos onshore y offshore.

Ejemplos de aplicación

  • Orientación de las góndolas según la dirección del viento

    Se trata de una solución fiable y económica para mejorar la eficiencia del generador eólico

    Solución

    Para conseguir la máximo eficiencia del generador eólico, es necesario que la góndola siga la dirección del viento. Nuestros sensores inductivos BES captan la posición directamente en la corona dentada de la regulación de azimut, permitiendo así que la góndola alcance de forma fiable la posición óptima.

    Los robustos sensores de Balluff son ideales para complementar de forma económica y redundante las soluciones estándar con transductor giratorio ya que, a diferencia del transductor giratorio, no es necesario montar nuestros sensores con ningún sistema mecánico especial.

    Características

    • Especialmente robustos, resistentes a choques y vibraciones
    • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que funcionan sin contacto
    • Adecuados para ambiente con grandes cambios de temperatura y humedad
    • Carcasa de acero inoxidable
    Energía, energía eólica, orientación de las góndolas según el viento
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Comprobar la posición de cilindros hidráulicos

    Más potencia con los sistemas de medición de desplazamiento de Balluff

    Solución

    Hemos desarrollado sistemas magnetorrestrictivos BTL de medición de posición específicamente para el empleo en los cilindros hidráulicos de los generadores eólicos. El ajuste de paso le permite adaptar los ángulos de las palas del rotor exactamente en función de la fuerza del viento. De esta forma, los sistemas de medición de posición de Balluff permiten maximizar la generación de electricidad y la seguridad de sus instalaciones.

    Características

    • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que el trabajo es sin contacto
    • Resistente a presión hasta 600 bar
    • Resistente a las vibraciones y a los golpes para un empleo fiable en entornos adversos
    Energía, energía eólica, comprobar la posición de cilindros hidráulicos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Minimizar el desgaste en los cojinetes y el tren de potencia

    Larga vida útil gracias a la reducción de desequilibrios y cargas de viento

    Solución

    Los desequilibrios y las cargas de viento acortan la vida útil de los cojinetes y del tren de potencia de sus turbinas de viento. Nuestros sensores de distancia inductivos BAW se encargan de vigilar que se cumplan la separación y las tolerancias en los puntos críticos. Gracias a Balluff se reducen las cargas y se maximiza la vida útil.

    Características

    • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que el trabajo es sin contacto
    • Diseño compacto
    • Montaje sencillo, grandes distancias
    Energía, energía eólica, reducir al mínimo el desgaste en los cojinetes y el ramal de accionamiento
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar el número de revoluciones del rotor

    Protegemos los aerogeneradores de forma fiable contra velocidades de giro excesivas

    Solución

    Nuestros sensores inductivos BES captan el número de revoluciones del rotor en los generadores eólicos. Son extremadamente fiables , soportando temperaturas de hasta -40 °C. Es suficiente con dos sensores inductivos alineados con respecto a la placa de bloqueo para detectar tanto el número de revoluciones como también la dirección de rotación del rotor. De este modo, Balluff protege su instalación de forma segura para evitar que alcance velocidades de giro excesivas.

    Características

    • Alta distancia de actuación
    • Margen de temperatura superior
    • Captación sin contacto
    • Insensible a suciedad
    Energía, energía eólica, vigilar el número de revoluciones del rotor
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Medición de la velocidad

    Medición sumamente exacta de velocidad, dirección de rotación y posición de bloqueo

    Solución

    Nuestro encoder magnético BML permite medir la velocidad de sus rotores con máxima precisión, incluso en caso de revoluciones lentas. El sistema de medición por banda magnética se aplica simplemente en el árbol principal. De este modo no sólo detecta la dirección de rotación, sino que con los puntos de referencia capta también la posición correcta para el bloqueo del rotor. Todo ello sin contacto y, por tanto, sin desgaste.

    Características

    • Extremadamente exactos, incluso en caso de un bajo número de revoluciones
    • Sin desgaste ni mantenimiento, ya que el trabajo es sin contacto
    • Posibilidad de activación de posiciones
    Energía, energía eólica, captación de la velocidad
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Vigilar la velocidad de generadores

    Asegúrese la óptima calidad de regulación para una correcta inyección a la red

    Solución

    El número de revoluciones de los generadores es un parámetro importante para el control de su instalación. El encóder magnético BML de Balluff lee sin contacto los polos en el anillo magnético y vigila así de forma absolutamente fiable la velocidad en el generador. Nuestros sensores se pueden utilizar de forma muy flexible incluso en árboles de grandes diámetros, p. ej. mediante diferentes diámetros de anillo o como soluciones de cinta magnética. Gracias a la máxima robustez y precisión le garantizamos la óptima calidad de regulación para la inyección a la red.

    Características

    • Montaje sencillo en un mínimo de espacio
    • Máxima vida útil ya que el trabajo es sin contacto
    • Alta precisión gracias a su alta resolución
    Energía, energía eólica, vigilar el número de revoluciones de generadores
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Ajuste de paso de las palas en aerogeneradores

    Posición del objeto fiable en accionamientos hidráulicos

    Solución

    Para tareas de mantenimiento es necesario que el generador eólico esté parado y que las palas del rotor estén en posición de bandera. Nuestros sensores inductivos BHS determinan tanto la posición del pistón del cilindro de bloqueo como también la posición final del sistema de paso para asegurar que ha llegado a la posición de bandera. Y además lo hacen con absoluta fiabilidad. Los sensores resistentes a alta presión incluso están disponibles como variante analógica para lograr una parada suave.

    Características

    • Resistencia a alta presión hasta 500 bar, posibilidad de montaje directo
    • Carcasa de acero inoxidable
    • También como variante analógica para una suave parada
    Energía, energía eólica, ajuste de paso de las aletas de turbinas de viento
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Vigilar la inclinación de la torre de turbinas de viento

    Reducir la carga de la instalación y minimizar los riesgos

    Solución

    En caso de fuertes ráfagas de viento o tormentas, pero también durante la fase de arranque de un generador eólico, actúan grandes fuerzas sobre la torre. Nuestros sensores de inclinación BSI miden de forma fiable el ángulo de inclinación absoluto de la torre para evitar que se excedan los valores límite y reducir así la carga de la instalación.

    Características

    • Montaje sencillo
    • Margen de temperatura -40…+85 °C
    • Carcasa metálica robusta
    Energía, energía eólica, vigilar la inclinación de la torre de turbinas de viento
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Controlar discos de freno

    Mantenimiento más sencillo y vida útil más larga gracias a la supervisión automática

    Solución

    En varios puntos de los generadores eólicos se utilizan frenos de disco. Nuestros sensores de distancia inductivos BAW comprueban permanentemente estos discos de freno con máxima precisión. Además, advierten a tiempo cuando se requiere una sustitución de los forros de freno. De este modo se facilita el mantenimiento preventivo para asegurar a la vez la larga vida útil de su instalación.

    Características

    • Gran rango de medición
    • Captación continua
    • Diseño compacto
    Energía, energía eólica, controlar discos de freno
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Comprobación del nivel de llenado de aceite y refrigerante

    Más seguridad para sus sistemas de engranaje, hidráulicos y de refrigeración

    Solución

    Los niveles de llenado de los depósitos de expansión de los sistemas de engranaje, hidráulicos y de refrigeración deben ser siempre los óptimos. Nuestros sensores capacitivos BCS captan aquí los niveles de llenado máximos y mínimos sin necesidad de ningún contacto directo: a través de la pared de recipiente o con la ayuda de adaptadores. Se montan como sensores de fugas en el cárter de aceite y avisan de forma fiable de cualquier pérdida del mismo.

    Características

    • Sensores capacitivos comprobados HALT
    • Medición sin contacto a través de paredes de plástico
    • Detección de líquidos
    Energía, energía eólica, comprobación del nivel de llenado de aceite y refrigerante
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.