Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos

Perfecta integración en la zona de presión

Los sensores inductivos resistentes a alta presión de Balluff son ideales para la supervisión de posición de sus sistemas hidráulicos, por ejemplo, para el control de posiciones finales de cilindros hidráulicos o la monitorización de posiciones de válvulas. Gracias a que se pueden integrar directamente en la zona de presión, estos sensores son capaces de dominar una presión de hasta 500 bar.

Se pueden usar de forma universal en un margen de temperatura de hasta 120 °C y con una distancia de actuación de hasta 2,5 mm. La salida de temperatura opcional le permite al mismo tiempo proteger los cilindros contra calentamiento excesivo.

Le facilitamos sensores de campo magnético de empleo universal para resolver la supervisión de posición también en caso de cilindros no magnéticos.

Ejemplos de aplicación

  • Detectar la posición final de la carrera del cilindro

    Con sensores inductivos BHS resistentes a alta presión

    Los sensores inductivos resistentes a alta presión son el estándar establecido para la vigilancia de las posiciones finales de cilindros hidráulicos. Estos detectan sin contacto y sin desgaste los finales de carrera de la carrera en el cilindro hidráulico. Si además aprovecha el sensor para configurar una amortiguación de posición final, es posible incrementar de forma significativa la fiabilidad del eje. Para poder hacer frente a grandes fuerzas incluso en espacios reducidos, le facilitamos sensores M5 y M8 resistentes a alta presión para espacios de montaje reducidos.

    Características

    • Estándar fiable hasta 500 bar
    • Para cualquier tamaño de cilindro y válvula – Formas constructivas desde M5 hasta M16
    Detectar la posición final de la carrera del cilindro
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Amortiguar electrónicamente la posición final

    Con sensores de distancia inductivos resistentes a alta presión BAW

    Los sensores de distancia inductivos resistentes a alta presión de Balluff detectan con máxima precisión los últimos milímetros antes del tope. Su señal analógica desde 0 hasta 10 V es ideal para la amortiguación de posición electrónica. Estos sensores se pueden integrar perfectamente para la monitorización fiable de la posición de válvula. El elemento de accionamiento cónico permite ampliar la zona medible lo que garantiza máxima flexibilidad para el montaje.

    Características

    • Señal analógica 0…10 V
    • Muy buena facilidad de integración
    • Resistentes a presiones de hasta 500 bar
    Amortiguar electrónicamente la posición final
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Monitorizar los finales de carrera de cilindros con tirante

    Con sensores inductivos BHS resistentes a alta presión con tope fijo

    Nuestros sensores inductivos resistentes a alta presión con tope fijo se encargan de una vigilancia precisa de las posiciones finales de los cilindros hidráulicos. Este tope final le permite un montaje sencillo. Usted se beneficia además de una gran libertad de construcción, ya que la carcasa a prueba de presión, se puede girar por lo que podrá posicionar la salida de cable en el punto óptimo.

    Otra ventaja: Nuestra gama le permite seleccionar, entre los diferentes tamaños constructivos, el sensor más adecuado para la forma constructiva de cilindro.

    Características

    • Tope amortiguado y carcasa a prueba de presión para un montaje sencillo
    • Posicionar el cable y la salida de macho conforme a la aplicación gracias a que es posible girar la carcasa
    • Estándar EE. UU. establecido – Compatibilidad de los constructores de equipos frente a la competencia internacional
    Monitorizar los finales de carrera de cilindros con tirante
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar posiciones en cilindros de bloque no magnéticos

    Con sensores de campo magnético BMF

     

    En caso de cilindros de bloque de material no magnético como aluminio o acero inoxidable, es posible detectar con seguridad diferentes posiciones del pistón desde el exterior, ya que nuestros sensores de campo magnético detectan tanto finales de carrera como también posiciones centrales. Gracias a IO-Link incluso es posible definir de forma personalizada hasta ocho puntos de actuación para ello. Los sensores de empleo universal detectan a través de la pared del cilindro el anillo de imán permanente integrado en el pistón.

    Características

    • Detectar finales de carrera y posiciones centrales – Empleo universal
    • Versiones IO-Link – Posibilidad de programar hasta ocho puntos de actuación
    • Forma constructiva muy pequeña – Posibilidad de integración en ranura en C y en T
    • Disponibilidad de variantes de un solo macho en M8 o M12 para dos sensores – Simplemente puede duplicar los sensores de un bloque de interfaces múltiples/distribuidor de sensores
    Detectar posiciones en cilindros de bloque no magnéticos
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.

  • Detectar las posiciones del cilindro de bloqueo

    Con sensores inductivos BHS resistentes a alta presión

    Nuestros sensores inductivos resistentes a alta presión reconocen de forma fiable diferentes posiciones del cilindro de bloqueo y detectan si está bloqueado o desbloqueado. De esta forma aumenta la fiabilidad de la aplicación y proporciona una mayor eficiencia. En este sentido, por ejemplo, tiene la posibilidad de mejorar considerablemente la eficiencia energética del accionamiento hidráulico de máquinas de moldeo por inyección de plástico gracias al empleo de cilindros de bloqueo. Gracias al enclavamiento durante el proceso de inyección no se requiere una elevada presión de mantenimiento lo que permite trabajar con sistemas de accionamiento hidráulico más pequeños.

    Características

    • Incrementar la eficiencia energética de máquinas
    • Un sistema de accionamiento más pequeño permite reducir costes
    • Opcionalmente con función de diagnóstico – Para un enclavamiento controlado
    Detectar las posiciones del cilindro de bloqueo
    Encontrar los productos apropiados Descarga

    Equipo industrial

    ¿Tiene alguna pregunta o desea que le asesoremos? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.